Артикул 1

ADP
MB
Допустима граница на грешката [°C]
Скала [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Детайли

Описание на продукта

  • За измерване с външни температурни сонди MTM 5010
  • Allround измервателен уред, с акустична аларма
  • Индикатор за минимални/максимални стойности
  • Подходящи за това температурни сонди MTM 5010

Доставката включва

  • Предоставя се заедно със сертификат за инспекция и батерия (3 x AA)
  • Транспортна чанта и термодвойка тип K

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MTM 3300/925 Термометър за външни сензори Единично изображение на продукта

MTM 3300/925

Термометър за външни сензори

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.