Връщане

Каква е разликата между „рекламация“ и „изпращане на обратно“

Заявка за връщане

Срокове и позволени елементи

Възможности за обратно връщане

Дата за взимане на пратка която ще се връща

Инструкции за опаковане при връщане на обратно

Кредитно известие

Кредитно известие изтегляне

документите за връщане на обратно

Разпознаване на позициите за които има оплакване или са върнати

Преглед цена за връщане

Крайната цена се състои от цената за връщане (EUR) от таблицата по-долу и такса за обработка на стойност 10,00 EUR. Цената за връщане е в съответствие с теглото (kg) на пратката.
ДържаваЦена според тегло
≤ 20 kg> 20 kg
≤ 50 kg
> 50 kg
≤ 100 kg
> 100 kg
≤ 200 kg
> 200 kg
≤ 300 kg
> 300 kg
≤ 400 kg
> 400 kg
≤ 500 kg
Австрия9252742606672
Белгия172228487191114
България38565999143182219
Чехия153037608197105
Германия22222236506376
Дания1730386699127160
Испания2462718997105121
Естония457883110138160229
Франция19384573106136163
Финландия457380105150191223
Гърция946374126176226263
Унгария1545456191109128
Хърватия31486593127162196
Италия3036395582104125
Ирландия52102116172224277313
Люксембург452225456584106
Литва4570100120150180199
Латвия4570100120150180199
Малта151185190205220248270
Нидерландия172225456584106
Португалия22385369100142163
Полша1539395682101118
Румъния19455894135170203
Швеция40677396137174203
Словакия174545405785127
Сиера Леоне15395376102129156
Босна и Херцеговина75153154192229266289
Китай3333335984113136
Северна Македония75114136173235292311
Норвегия82191209318442549650
Сърбия74124161225304373443
Великобритания98788296132170207
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.