Vraćanje

Razlika između „slanja reklamacije“ i „povratnog slanja“

Zatražiti vraćanje

Rokovi i dopušteni artikli

Mogućnosti povratnog slanja

Datum preuzimanja povrata

Uputstvo za pakovanje povratnih pošiljki

Knjižno odobrenje

Preuzmite knjižno odobrenje

Povratnica

Prepoznavanje reklamirane ili vraćene stavke

Pregled troškova povrata

Konačni troškovi se izračunavaju iz troškova povrata (EUR) u dolenavedenoj tabeli i naknade za obradu u iznosu od 10,00 EUR. Troškovi povrata zavise od težine (kg) dotične isporuke.

ZemljaCena prema težini
≤ 20 kg> 20 kg
≤ 50 kg
> 50 kg
≤ 100 kg
> 100 kg
≤ 200 kg
> 200 kg
≤ 300 kg
> 300 kg
≤ 400 kg
> 400 kg
≤ 500 kg
Austrija9252742606672
Belgija172228487191114
Bugarska38565999143182219
Češka Republika153037608197105
Nemačka22222236506376
Danska1730386699127160
Španija2462718997105121
Estonija457883110138160229
Francuska19384573106136163
Finska457380105150191223
Grčka946374126176226263
Mađarska1545456191109128
Hrvatska31486593127162196
Italija3036395582104125
Irska52102116172224277313
Luksemburg452225456584106
Litvanija4570100120150180199
Letonija4570100120150180199
Malta151185190205220248270
Holandija172225456584106
Portugalija22385369100142163
Poljska1539395682101118
Rumunija19455894135170203
Švedska40677396137174203
Slovačka174545405785127
Sijera Leone15395376102129156
Bosna i Hercegovina75153154192229266289
Kina3333335984113136
Severna Makedonija75114136173235292311
Norveška82191209318442549650
Srbija74124161225304373443
Velika Britanija98788296132170207

Izbor veb-prodavnice

Pregled korpe

Prikaz CAD-a

Vaša korpa je prazna.
Ukupno neto
Na korpu