Vračilo

Razlika med „reklamacijo“ in „vračilom“

Zahtevaj vračilo

Roki in dovoljeni izdelki

Možnosti vračila

Datum prevzema vračila

Navodilo za pakiranje vračila

Dobropis

Prenos dobropisa

Potrdilo o vračilu

Prepoznavanje reklamiranih ali vrnjenih pozicij

Pregled stroškov vračila

Končni stroški so sestavljeni iz stroškov vračila (EUR) v spodnji preglednici in pristojbine za obdelavo v višini 10,00 EUR. Stroški vračila so odvisni od teže (kg) pošiljke.
DržavaCena glede na težo
≤ 20 kg> 20 kg
≤ 50 kg
> 50 kg
≤ 100 kg
> 100 kg
≤ 200 kg
> 200 kg
≤ 300 kg
> 300 kg
≤ 400 kg
> 400 kg
≤ 500 kg
Avstrija9252742606672
Belgija172228487191114
Bolgarija38565999143182219
Češka153037608197105
Nemčija22222236506376
Danska1730386699127160
Španija2462718997105121
Estonija457883110138160229
Francija19384573106136163
Finska457380105150191223
Grčija946374126176226263
Madžarska1545456191109128
Hrvaška31486593127162196
Italija3036395582104125
Irska52102116172224277313
Luksemburg452225456584106
Litva4570100120150180199
Latvija4570100120150180199
Malta151185190205220248270
Nizozemska172225456584106
Portugalska22385369100142163
Poljska1539395682101118
Romunija19455894135170203
Švedska40677396137174203
Slovaška174545405785127
Sierra Leone15395376102129156
Bosna in Hercegovina75153154192229266289
Kitajska3333335984113136
Severna Makedonija75114136173235292311
Norveška82191209318442549650
Srbija74124161225304373443
Velika Britanija98788296132170207

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico