Retur

Diferența dintre „reclamare” și „returnare”

Solicitare retur

Termene și articole permise

Posibilități de retur

Data preluării returului

Indicații de ambalare retur

Notă de credit

Descărcare notă de credit

Bonul de retur

Recunoașterea pozițiilor reclamate sau returnate

Vizualizare costuri de retur

Costurile finale sunt alcătuite din costurile de retur (EUR) din tabelul de mai jos și costurile de procesare de 10,00 EUR. Costurile de retur depind de greutatea (kg) respectivă de livrare.
ȚaraPreț în funcție de greutate
≤ 20 kg> 20 kg
≤ 50 kg
> 50 kg
≤ 100 kg
> 100 kg
≤ 200 kg
> 200 kg
≤ 300 kg
> 300 kg
≤ 400 kg
> 400 kg
≤ 500 kg
Austria9252742606672
Belgia172228487191114
Bulgaria38565999143182219
Cehia153037608197105
Germania22222236506376
Danemarca1730386699127160
Spania2462718997105121
Estonia457883110138160229
Franța19384573106136163
Finlanda457380105150191223
Grecia946374126176226263
Ungaria1545456191109128
Croația31486593127162196
Italia3036395582104125
Irlanda52102116172224277313
Luxemburg452225456584106
Lituania4570100120150180199
Letonia4570100120150180199
Malta151185190205220248270
Olanda172225456584106
Portugalia22385369100142163
Polonia1539395682101118
România19455894135170203
Suedia40677396137174203
Slovacia174545405785127
Sierra Leone15395376102129156
Bosnia și Herțegovina75153154192229266289
China3333335984113136
Macedonia de Nord75114136173235292311
Norvegia82191209318442549650
Serbia74124161225304373443
Marea Britanie98788296132170207

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș