Επιστροφή

Διαφορά μεταξύ των «Υποβολή παραπόνου» και «Επιστροφή»

Υποβολή αιτήματος επιστροφής

Προθεσμίες και επιτρεπόμενα είδη

Δυνατότητες επιστροφής

Ημερομηνία παραλαβής επιστροφής

Οδηγίες συσκευασίας για την επιστροφή

Πίστωση

Λήψη πιστωτικού σημειώματος

Δελτίο επιστροφής

Αναγνώριση προϊόντων για τα οποία έχει υποβληθεί παράπονο ή επιστρεφόμενων προϊόντων

Επισκόπηση του κόστους επιστροφής

Τα τελικά έξοδα αποτελούνται από τα έξοδα επιστροφής (ΕΥΡΩ) στον παρακάτω πίνακα μαζί με το τέλος επεξεργασίας ύψους 10,00 ΕΥΡΩ. Τα έξοδα επιστροφής εξαρτώνται από το αντίστοιχο βάρος (kg) της παράδοσης.

ΧώραΤιμή κατά βάρος
≤ 20 kg> 20 kg
≤ 50 kg
> 50 kg
≤ 100 kg
> 100 kg
≤ 200 kg
> 200 kg
≤ 300 kg
> 300 kg
≤ 400 kg
> 400 kg
≤ 500 kg
Αυστρία9252742606672
Βέλγιο172228487191114
Βουλγαρία38565999143182219
Τσεχία153037608197105
Γερμανία22222236506376
Δανία1730386699127160
Ισπανία2462718997105121
Εσθονία457883110138160229
Γαλλία19384573106136163
Φινλανδία457380105150191223
Ελλάδα946374126176226263
Ουγγαρία1545456191109128
Κροατία31486593127162196
Ιταλία3036395582104125
Ιρλανδία52102116172224277313
Λουξεμβούργο452225456584106
Λιθουανία4570100120150180199
Λετονία4570100120150180199
Μάλτα151185190205220248270
Ολλανδία172225456584106
Πορτογαλία22385369100142163
Πολωνία1539395682101118
Ρουμανία19455894135170203
Σουηδία40677396137174203
Σλοβακία174545405785127
Σιέρα Λεόνε15395376102129156
Βοσνία-Ερζεγοβίνη75153154192229266289
Κίνα3333335984113136
Βόρεια Μακεδονία75114136173235292311
Νορβηγία82191209318442549650
Σερβία74124161225304373443
Μεγάλη Βρετανία98788296132170207
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.