Returnering

Forskellen mellem at "klage" og "returnere"

Anmod om returnering

Tidsfrister og berettigede varer

Muligheder for returnering

Afhentningsdato for en returnering

Anvisninger for emballering af returneringer

Kredit

Download kreditnota

Returseddel

Registrering af de varer, der er blevet klaget over eller returneret

Oversigt over returomkostninger

De endelige omkostninger består af returomkostningerne (EUR) i tabellen nedenfor og et ekspeditionsgebyr på 10,00 EUR. Returomkostningerne afhænger af leverancens vægt (kg).
LandPris afhængig af vægt
≤ 20 kg> 20 kg
≤ 50 kg
> 50 kg
≤ 100 kg
> 100 kg
≤ 200 kg
> 200 kg
≤ 300 kg
> 300 kg
≤ 400 kg
> 400 kg
≤ 500 kg
Østrig9252742606672
Belgien172228487191114
Bulgarien38565999143182219
Tjekkiet153037608197105
Tyskland22222236506376
Danmark1730386699127160
Spanien2462718997105121
Estland457883110138160229
Frankrig19384573106136163
Finland457380105150191223
Grækenland946374126176226263
Ungarn1545456191109128
Kroatien31486593127162196
Italien3036395582104125
Irland52102116172224277313
Luxemburg452225456584106
Litauen4570100120150180199
Letland4570100120150180199
Malta151185190205220248270
Holland172225456584106
Portugal22385369100142163
Polen1539395682101118
Rumænien19455894135170203
Sverige40677396137174203
Slovakiet174545405785127
Sierra Leone15395376102129156
Bosnien-Hercegovina75153154192229266289
Kina3333335984113136
Nord Makedonien75114136173235292311
Norge82191209318442549650
Serbien74124161225304373443
Storbritannien98788296132170207

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv