Devoluções

Diferença entre uma “reclamação” e uma “devolução”

Solicitar uma devolução

Prazos e artigos admissíveis

Opções de devolução

Data de recolha de uma devolução

Instruções para embalagem de devolução de mercadorias

Nota de crédito

Transferir a nota de crédito

Nota de devolução

Identificar itens devolvidos e itens sob reclamação

Visão geral dos custos de devolução

Os custos finais são a soma dos custos de devolução (EUR) indicados no quadro seguinte e de uma taxa de administração de 10,00€. Os custos de devolução dependem do peso (kg) da entrega.
PaísCustos de devolução de acordo com o peso
≤ 20 kg> 20 kg
≤ 50 kg
> 50 kg
≤ 100 kg
> 100 kg
≤ 200 kg
> 200 kg
≤ 300 kg
> 300 kg
≤ 400 kg
> 400 kg
≤ 500 kg
Áustria9252742606672
Bélgica172228487191114
Bulgária38565999143182219
República Checa153037608197105
Alemanha22222236506376
Dinamarca1730386699127160
Espanha2462718997105121
Estónia457883110138160229
França19384573106136163
Finlândia457380105150191223
Grécia946374126176226263
Hungria1545456191109128
Croácia31486593127162196
Itália3036395582104125
Irlanda52102116172224277313
Luxemburgo452225456584106
Lituânia4570100120150180199
Letónia4570100120150180199
Malta151185190205220248270
Países Baixos172225456584106
Portugal22385369100142163
Polónia1539395682101118
Roménia19455894135170203
Suécia40677396137174203
Eslováquia174545405785127
Serra Leoa15395376102129156
Bósnia-Herzegovina75153154192229266289
China3333335984113136
Macedónia do Norte75114136173235292311
Noruega82191209318442549650
Sérvia74124161225304373443
Reino Unido98788296132170207