Palautus

Ero ”reklamaation” ja ”palautuksen” välillä

Palautuspyyntö

Määräajat ja kelpoiset tuotteet

Palautusvaihtoehdot

Palautuksen noutopäivä

Pakkausohjeet palautusta varten

Hyvitys

Hyvityksen lataaminen

Palautuslomake

Reklamoitujen tai palautettujen tuotteiden tunnistaminen

Yleiskatsaus palautuskustannuksiin

Lopulliset kustannukset muodostuvat alla olevan taulukon palautuskuluista (EUR) ja 10,00 EUR käsittelymaksusta. Palautuskulut riippuvat kunkin lähetyksen painosta (kg).
MaaHinta painon mukaan
≤ 20 kg> 20 kg
≤ 50 kg
> 50 kg
≤ 100 kg
> 100 kg
≤ 200 kg
> 200 kg
≤ 300 kg
> 300 kg
≤ 400 kg
> 400 kg
≤ 500 kg
Itävalta9252742606672
Belgia172228487191114
Bulgaria38565999143182219
Tšekki153037608197105
Saksa22222236506376
Tanska1730386699127160
Espanja2462718997105121
Viro457883110138160229
Ranska19384573106136163
Suomi457380105150191223
Kreikka946374126176226263
Unkari1545456191109128
Kroatia31486593127162196
Italia3036395582104125
Irlanti52102116172224277313
Luxemburg452225456584106
Liettua4570100120150180199
Latvia4570100120150180199
Malta151185190205220248270
Alankomaat172225456584106
Portugali22385369100142163
Puola1539395682101118
Romania19455894135170203
Ruotsi40677396137174203
Slovakia174545405785127
Sierra Leone15395376102129156
Bosnien ja Hertsegovina75153154192229266289
Kiina3333335984113136
Pohjois-Makedonia75114136173235292311
Norja82191209318442549650
Serbia74124161225304373443
Iso-Britannia98788296132170207

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin