Retourzending

Het verschil tussen "reclameren" en "retourneren"

Retourzending aanvragen

Termijnen en geoorloofde artikelen

Retourmogelijkheden

Afhaaldatum van een retourzending

Verpakkingsaanwijzingen retourzending

Creditnota

Creditnota downloaden

Retourbon

Gereclameerde of geretourneerde posities herkennen

Overzicht retourkosten

De uiteindelijke kosten bestaan uit de retourkosten (in euro) in de onderstaande tabel en de behandelingskosten van 10,00 euro. De retourkosten zijn afhankelijk van het gewicht (kg) van de betreffende levering.
LandPrij op basis van gewicht
≤ 20 kg> 20 kg
≤ 50 kg
> 50 kg
≤ 100 kg
> 100 kg
≤ 200 kg
> 200 kg
≤ 300 kg
> 300 kg
≤ 400 kg
> 400 kg
≤ 500 kg
Oostenrijk9252742606672
België172228487191114
Bulgarije38565999143182219
Tsjechië153037608197105
Duitsland22222236506376
Denemarken1730386699127160
Spanje2462718997105121
Estland457883110138160229
Frankrijk19384573106136163
Finland457380105150191223
Griekenland946374126176226263
Hongarije1545456191109128
Kroatië31486593127162196
Italië3036395582104125
Ierland52102116172224277313
Luxemburg452225456584106
Litouwen4570100120150180199
Letland4570100120150180199
Malta151185190205220248270
Nederland172225456584106
Portugal22385369100142163
Polen1539395682101118
Roemenië19455894135170203
Zweden40677396137174203
Slowakije174545405785127
Sierra Leone15395376102129156
Bosnië en Herzegovina75153154192229266289
China3333335984113136
Noord-Macedonië75114136173235292311
Noorwegen82191209318442549650
Servië74124161225304373443
Groot-Brittannië98788296132170207

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen