Vrácení zboží

Rozdíl mezi „reklamovat" a „zaslat zpět"

Objednat vrácení zboží

Termíny a podmínky pro vrácení zboží

Možnosti vrácení

Datum vyzvednutí pro vrácení zboží

Pokyny k zabalení zboží v případě vrácení

Dobropis

Stáhnout dobropis

Vratka

Identifikace reklamovaných nebo vrácených položek

Přehled nákladů na vrácení zboží

Konečné náklady se skládají z nákladů na vrácení zboží (EUR) uvedených v tabulce níže a z poplatku za zpracování ve výši 10,00 EUR. Náklady na vrácení závisí na hmotnosti (kg) zásilky.
StátCena v závislosti na hmotnosti
≤ 20 kg> 20 kg
≤ 50 kg
> 50 kg
≤ 100 kg
> 100 kg
≤ 200 kg
> 200 kg
≤ 300 kg
> 300 kg
≤ 400 kg
> 400 kg
≤ 500 kg
Rakousko9252742606672
Belgie172228487191114
Bulharsko38565999143182219
Česko153037608197105
Německo22222236506376
Dánsko1730386699127160
Španělsko2462718997105121
Estonsko457883110138160229
Francie19384573106136163
Finsko457380105150191223
Řecko946374126176226263
Maďarsko1545456191109128
Chorvatsko31486593127162196
Itálie3036395582104125
Irsko52102116172224277313
Lucembursko452225456584106
Litva4570100120150180199
Lotyšsko4570100120150180199
Malta151185190205220248270
Nizozemsko172225456584106
Portugalsko22385369100142163
Polsko1539395682101118
Rumunsko19455894135170203
Švédsko40677396137174203
Slovensko174545405785127
Sierra Leone15395376102129156
Bosna a Hercegovina75153154192229266289
Čína3333335984113136
Severní Makedonie75114136173235292311
Norsko82191209318442549650
Srbsko74124161225304373443
Velká Británie98788296132170207

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku