商品 6

ADP
d1
l
SW
d2
l2
d3
l3
SW3
d4
l4
d5
l5
d6
l6
E 1815/10 x 95
10
95
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/10 x 130
10
130
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/10 x 165
10
165
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/12 x 100
12
100
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55
E 1815/12 x 140
12
140
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55
E 1815/12 x 180
12
180
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55

详情

产品描述

  • 最高温度:180 °C

产品优势

  • 通过安全锁定动模板提高工艺可靠性
  • 设计紧凑,长度可调,节省安装空间
  • 是爪钳 E 1809 的完美补充

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。