液压缸组件

快速选型、轻松设计、立即下单:协调统一的标准件系列确保了极高的供货能力、卓越的工艺可靠性以及快捷的供应链。

我们液压产品系列的优势

立即可用——无需另行询价

只需点击几下即可下订单——价格透明、库存充足,无需耗时的报价请求。

极高的耐温性

标准FKM密封件可在高达180 °C的温度下确保最高程度的工艺安全性和可靠运行。

便捷的一站式采购

充分利用完美匹配的组件——从液压缸到传感器,再到软管线路和连接件。

高效设计

提供的CAD数据(包括安装空间信息)有助于实现快速且无误的设计。

概览

cms.image_map.image-alt
液压缸

我们提供一套完美匹配的液压缸产品系列,特别适用于冲压、塑胶模具制造。该系列产品包括用于外接的紧凑型液压缸、用于模架的内置式液压缸,以及用于高注射力的自锁油缸。

至产品系列
内置式液压缸

来看看我们的明星产品:内置式液压缸 E 7048。

至液压缸
配件与维护

我们提供种类繁多的配件和维护组件。例如,这包括用于机械连接的快换接头、密封件套件以及便于维护的装配工具。

至产品系列
软管及其连接

我们的产品系列包含适用于液压缸液压连接的合适接头、堵头以及平密封、低泄漏液压接头。

至产品系列

液压缸

我们提供一套完美匹配的液压缸产品系列,特别适用于冲压、塑胶模具制造。这些气缸用途广泛,得益于FKM密封件,可在高达180 °C的温度下使用。淬硬活塞杆和双重密封设计确保了可靠、持久且清洁的运行。

该系列产品包括用于外接的紧凑型液压缸、用于模架的内置式液压缸,以及用于高注射力的自锁油缸。包含安装空间信息的CAD数据可立即获取,有助于提高设计效率,并能在早期阶段有效避免错误。

高效设计

资料完善且立等可取的 CAD 数据,能为您缩短开发时间。标准化解决方案和集成安装空间用于减轻您的设计工作量,让您有更多时间投入实际开发工作。

  • 点击即可获取 CAD 数据
  • 已预留安装空间
  • 减少设计错误
  • 从草图到实现的流程加速

产品概览

探索我们的全系列液压产品:

36 找到的产品
36 找到的产品
E 7000 方形液压缸,带螺纹接口
方形液压缸,带螺纹接口
34 商品
E 7001 方形液压缸,带O型密封圈接口
方形液压缸,带O型密封圈接口
31 商品
E 7002 方形液压缸,前端带O型圈接头
方形液压缸,前端带O型圈接头
15 商品
E 7020 磁性接近传感器专用方形液压缸,带螺纹接口
磁性接近传感器专用方形液压缸,带螺纹接口
30 商品
E 7021 磁性接近传感器专用方形液压缸, 带O型密封圈接口
磁性接近传感器专用方形液压缸, 带O型密封圈接口
17 商品
E 7048 内置式法兰液压缸
内置式法兰液压缸
19 商品
E 7050 螺旋式法兰液压缸
螺旋式法兰液压缸
12 商品
E 7055 自锁油缸
自锁油缸
20 商品
E 7088 自锁油缸专用转接器
自锁油缸专用转接器
4 商品
E 7084 液压缸连接器
液压缸连接器
7 商品
E 70841 液压缸连接销
液压缸连接销
7 商品
E 70842 连接销配合件
连接销配合件
7 商品
E 7042 方形液压缸专用密封组件
方形液压缸专用密封组件
6 商品
E 7043 油缸用O型密封圈
油缸用O型密封圈
6 商品
E 7053 内置式液压缸专用密封组件
内置式液压缸专用密封组件
6 商品
E 7054 螺旋式液压缸专用密封组件
螺旋式液压缸专用密封组件
5 商品
E 70554 自锁油缸专用密封组件
自锁油缸专用密封组件
5 商品
E 7060 液压缸安装工具组
液压缸安装工具组
7 商品
E 6562 T型槽专用磁性接近传感器,附带连接线
T型槽专用磁性接近传感器,附带连接线
1 商品
E 65620 T型槽专用磁性接近传感器,带电缆
T型槽专用磁性接近传感器,带电缆
1 商品
E 6563 T型槽专用磁性接近传感器,工作温度达130 °C
T型槽专用磁性接近传感器,工作温度达130 °C
1 商品
E 6574 传感器专用逻辑转换器,单与门/或门
传感器专用逻辑转换器,单与门/或门
3 商品
E 65740 传感器专用逻辑转换器,单与门/或门
传感器专用逻辑转换器,单与门/或门
1 商品
E 6576 传感器专用逻辑转换器,双与门/或门
传感器专用逻辑转换器,双与门/或门
2 商品
E 6615 连接线,M8,3芯
连接线,M8,3芯
6 商品
E 6586 接近传感器测试仪
接近传感器测试仪
1 商品
E 7100 螺纹直接头
产品扩展 螺纹直接头
8 商品
E 7103 两侧带密封圈型液压接头
两侧带密封圈型液压接头
5 商品
E 7110 90°可调向锥面密封接头
90°可调向锥面密封接头
2 商品
E 7112 可调向锥面密封T型接头
可调向锥面密封T型接头
2 商品
E 7120 90°锥面密封旋转接头
90°锥面密封旋转接头
7 商品
E 71009 不锈钢螺纹直接头
产品扩展 不锈钢螺纹直接头
8 商品
E 71109 90°可调向不锈钢管接头
90°可调向不锈钢管接头
4 商品
E 7140 带密封圈型钢制带肩螺塞
带密封圈型钢制带肩螺塞
11 商品
E 72020 ISO 16028 液压公接头
ISO 16028 液压公接头
4 商品
E 72030 ISO 16028 液压母接头
ISO 16028 液压母接头
4 商品
显示36 中的36

关于我们液压组件的常见问题

液压组件在模具制造中有哪些用途?

哪些液压缸适合用于注塑模具制造?

Meusburger 液压缸有哪些优势?

Meusburger 是否提供适用于设计过程的 CAD数据?

液压缸有哪些可选配件?

是否有用于位置监测的解决方案?

标准液压组件有哪些优势?

Meusburger 的液压组件能快速供货吗?

在哪里可以查看价格或获取报价?

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。