Ürünler 2

ADP
h1
b
d
h
l
b1
V 76197/ 3x13
4.5
17.5
3
16
47.5
13.5
V 76197/ 6x13
7
17.5
3
18.5
47.5
13.5

detaylar

Product description

  • For polishing stones up to 13x6 mm
  • Shank ø 3 mm
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.