Ürünler 4

ADP
b
l1
l
M
s
l2
Tip
Adet/PU
E 27652/12/24
12
24
30
M4
3
5
Tip A
10
E 27652/12/30
12
30
42
M4
3
5
Tip B
10
E 27652/12/45
12
45
57
M4
3
5
Tip B
10
E 27652/12/60
12
60
72
M4
3
5
Tip B
10

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 120 °C

Material

  • PA 66
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.