Ürünler 6

ADP
s
b
l
Tane
V 74630/ 1,0x 4/100/200
1
4
100
200
V 74630/ 1,0x 4/100/400
1
4
100
400
V 74630/ 1,0x 6/100/200
1
6
100
200
V 74630/ 1,0x 6/100/400
1
6
100
400
V 74630/ 1,0x10/100/200
1
10
100
200
V 74630/ 1,0x10/100/400
1
10
100
400

detaylar

Ürün açıklaması

  • Ceramic fibres and diamond grains embedded in epoxy resin
  • Flexible diamond file, easy to profile, for hardened and unhardened tool steels

Application

  • The whole length of the file can be used
  • From grit 400, very thin and regular stroke
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.