Ultrasonic systems

Ultrasonic systems are the solution for complex mould contours and bending inserts. In addition to the premium ultrasonic polishers with high polishing capacity for perfect material removal, we also offer a cost-effective alternative for working with ceramic fibre stones.

13 ürün(ler) bulundu
13 ürün(ler) bulundu
GESU 1100 Ultrasonik parlatıcı 36 W Ürün tek görseli
Ultrasonik parlatıcı 36 W
1 Öge(ler)
GESU 1200/Set Ultrasonik parlatıcı 45 W Set
GESU 1200/Set
  • Sonbahara özel teklif
  • Ultrasonik parlatıcı 45 W
    1 Öge(ler)
    GESU 1200 Ultrasonik parlatıcı 45 W Ürün tek görseli
    Ultrasonik parlatıcı 45 W
    1 Öge(ler)
    GESU 1300/Set Ultrasonic system 100 W Ürün tek görseli
    Ultrasonic system 100 W
    3 Öge(ler)
    GESU 1300 Ultrasonic system 100 W Ürün tek görseli
    Ultrasonic system 100 W
    1 Öge(ler)
    GESU 2100 Ultrasonik tutucusu 36 W Ürün tek görseli
    Ultrasonik tutucusu 36 W
    1 Öge(ler)
    GESU 2200 Ultrasonik tutucusu 45 W Ürün tek görseli
    Ultrasonik tutucusu 45 W
    1 Öge(ler)
    GESU 2305 Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300 Ürün tek görseli
    Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300
    1 Öge(ler)
    GESU 2310 Micro motor handpiece for GESU 1300 Ürün tek görseli
    Micro motor handpiece for GESU 1300
    1 Öge(ler)
    GESU 3245 Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 36 W Ürün tek görseli
    Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 36 W
    2 Öge(ler)
    GESU 3240 Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 45 W Ürün tek görseli
    Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 45 W
    6 Öge(ler)
    GESU 3252 Handpiece accessories, Nano Ürün tek görseli
    Handpiece accessories, Nano
    6 Öge(ler)
    GK 800 Cihazlar için saklama çantası Ürün tek görseli
    Cihazlar için saklama çantası
    3 Öge(ler)
    13'ün 13'ü gösterilen
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
    Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.