Ürünler 86

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12224/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12224/ 3,1
3.1
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,2
3.2
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,6
3.6
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,7
3.7
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,1
4.1
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,4
4.4
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,6
4.6
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,8
4.8
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 4,9
4.9
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,3
5.3
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,6
5.6
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 5,9
5.9
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6,1
6.1
91
44
53
8
36

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun

Paslanmaz çelik

K

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun

Paslanmaz çelik

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Product description

  • Can be used as pilot hole or core hole drill
  • High-performance drill with parabolic slot profile

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.