Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Gasskärning

Vid gasskärning lägger vi särskild vikt vid att minimera slitaget på era verktyg och samtidigt säkerställa att det inte uppstår någon distorsion.

De gasskurna detaljerna tillverkas i enlighet med ISO 9013 noggrannhetsklass 2 för termiska gasskärningar. Här går det att välja mellan olika ytbehandlingar för skärtjockleken. Oavsett om den är rå, fräst eller slipad – ger vi er gärna en offert.

BearbetningMaximala produktionsstorlekar (mm)Maxvikt (kg)
Bredd (B)Längd (L)Tjocklek (S)
Gasskärning2000600030020000

 

Brandfarliga egenskaper: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.