Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Řezání plamenem

Při řezání plamenem klademe zvláštní důraz na minimalizaci opotřebování Vašich nástrojů a zároveň minimalizaci deformací.

Plamenem řezané polotovary jsou vyráběny podle normy ISO 9013 třídy přesnosti 2 pro tepelné polotovary. Zde si můžete vybrat tloušťku přířezu pro různé povrchové opracování. Desky v surovém stavu, frézované nebo broušené – rádi Vám uděláme nabídku.

OpracováníMax. výrobní rozměry (mm)Max. hmotnost (kg)
Šířka (B)Délka (L)Tloušťka (S)
Řezání plamenem2000600030020 000

 

Kvality ocelí vhodné pro řezání plamenem: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.