Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Oxicorte

En el oxicorte procuramos que el desgaste de su herramental sea mínimo y, al mismo tiempo, nos aseguramos de que no se produzcan deformaciones.

Para este tipo de corte seguimos la norma ISO 9013, clase de precisión 2, sobre cortes térmicos. Para cada espesor de corte puede elegir entre distintas calidades superficiales. Ya sea para piezas en bruto, fresadas o rectificadas– estaremos encantados de enviarle un presupuesto.

MaquinadoDimensiones máx. para el maquinado (mm)Peso máx. (kg)
Ancho (B)Largo (L)Profundidad (S)
Oxicorte2000600030020 000

 

Materiales aptos para oxicorte: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225 y 1.2738

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
El configurador está tardando más de lo previsto en cargarse.
Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.