Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Polttoleikkaus

Polttoleikkauksessa kiinnitämme erityistä huomiota työstöteriesi kulumisen minimoimiseen varmistaen samalla, ettei synny vääristymiä.

Polttoleikkeet valmistetaan ISO 9013 lämpöleikkausstandardin tarkkuusluokka 2:n mukaisesti. Voitte valita eri pinnanlaatuja polttoleikkeen paksuudelle. Olipa kyseessä raaka, jyrsitty tai hiottu – teemme mielellämme tarjouksen.

KoneistusMaks. koneistuskoko (mm)Maks. paino (kg)
Leveys (B)Pituus (L)Paksuus (S)
Polttoleikkaus2000600030020000

 

Polttoleikkaukseen soveltuvat materiaalit: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.