Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

火焰切割

在对板材进行火焰切割时,我们会将模具的磨损降至最低,同时确保不会出现变形。

火焰切割符合 ISO 9013 热切割精度等级 2。您可以根据表面处理方式选择不同的切割厚度。无论是需要铣削、磨削还是无需加工,我们都很乐意为您提供服务。

加工最大加工尺寸(mm)最大重量(kg)
宽度 (B)长度 (L)厚度 (S)
火焰切割2000600030020000

 

适合火焰切割的材料 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.