Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Tăiere cu flacăra

La tăierea cu flacăra acordăm o atenție deosebită pentru reducerea uzurii matriței și pentru a se asigura concomitent că nu apar defecte.

Tăierile cu flacără sunt realizate conform ISO 9013 clasa de precizie 2 pentru tăieri termice. Aici puteți alege grosimi de tăiere din diferite prelucrări ale suprafețelor mici. Indiferent dacă sunt brute, frezate sau șlefuite – vă transmitem o ofertă.

PrelucrareDimensiuni max. pentru prelucrare (mm)Greutate max. (kg)
Lățime (l)Lungime (L)Grosime (G)
Tăiere cu flacăra2 0006 00030020 000

Bunuri inflamabile: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.