Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Gasno sečenje

Pri gasnom sečenju posebno vodimo računa o tome da na najmanju moguću meru svedemo habanje Vašeg alata, a da ne dođe do deformacija.

Rezani proizvodi su izvedeni prema standardu ISO 9013 klase tačnosti 2 za termički rezane proizvode. Ovde možete odabrati debljinu sečenog proizvoda različitih vrsta obrađene površine. Bilo grubo, glodano ili brušeno – rado ćemo pripremiti ponudu za Vas.

Mašinska obradaMaksimalne veličine za proizvodnju (mm)Maks. težina (kg)
Širina (Š)Dužina (L)Debljina (S)
Gasno sečenje2,0006,00030020,000

 

Odlike materijala obradivih plamenom: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738