Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Oxicorte

Ao realizar o oxicorte nas suas placas, fazemos questão de reduzir ao mínimo o desgaste dos seus moldes e cunhos e cortantes e, ao mesmo tempo, garantir que não haja deformações.

Os oxicortes são efetuados de acordo com a norma ISO 9013, classe de precisão 2 para cortes térmicos. Pode escolher entre diferentes acabamentos de superfície para a espessura de corte. Quer seja fresado, retificado ou em bruto, teremos todo o gosto em fazer-lhe uma oferta.

MaquinaçãoTamanho de maquinação máximo (mm)Peso máximo (kg)
Largura (B)Comprimento (L)Espessura (S)
Oxicorte2000600030020000

 

Materiais adequados para oxicorte: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.