Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Brennschneiden

Beim Brennschneiden legen wir besonderen Wert darauf, den Verschleiß Ihrer Werkzeuge zu minimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass es zu keinem Verzug kommt.

Brennzuschnitte werden nach ISO 9013 Genauigkeitsklasse 2 für thermische Zuschnitte ausgeführt. Hier können Sie für die Zuschnittstärke aus unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen wählen. Ob roh, gefräst oder geschliffen – wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

BearbeitungMax. Fertigungsgrößen (mm)Max. Gewicht (kg)
Breite (B)Länge (L)Stärke (S)
Brennschneiden2000600030020.000

 

Brennbare Güten: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.