Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Alevle kesme

Plakalarınızı alevle keserken, kalıplarınızın aşınmasını en aza indirmeye ve aynı zamanda deformasyon olmamasını sağlamaya özen gösteriyoruz.

Alevli kesimler, termal kesimler için ISO 9013 doğruluk sınıfı 2’ye göre yapılır. Kesim kalınlığı için farklı yüzey kaplamaları arasından seçim yapabilirsiniz. Frezelenmiş, taşlanmış veya işlenmemiş olsun, size bir teklif sunmaktan memnuniyet duyarız.

İşlemeMaksimum işleme boyutu (mm)Maksimum ağırlık (kg)
Genişlik (B)Uzunluk (L)Kalınlık (S)
Alevle kesme2000600030020.000

 

Alevli kesim için uygun malzemeler: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.