Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Oxicorte

En el oxicorte procuramos que el desgaste de su utillaje sea mínimo y, al mismo tiempo, nos aseguramos de que no se produzcan deformaciones.

Para este tipo de corte seguimos la norma ISO 9013, clase de precisión 2, sobre cortes térmicos. Para cada espesor de corte puede elegir entre distintas calidades superficiales. Ya sea para piezas en bruto, fresadas o rectificadas, estaremos encantados de enviarle una oferta.

MecanizadoDimensiones máx. para el mecanizado (mm)Peso máx. (kg)
Ancho (B)Largo (L)Espesor (S)
Oxicorte2000600030020 000

 

Materiales aptos para oxicorte: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225 y 1.2738
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.