Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Plamensko rezanje

Pri plamenskem rezanju dajemo posebni poudarek čim manjši obrabi vašega orodja, hkrati pa zagotavljamo, da ne prihaja do deformacij.

Izdelki za plamenski razrez so zasnovani v skladu s standardom ISO 9013 razred natančnosti 2 za termične razreze. Tukaj lahko izbirate med različnimi površinami za izbrano debelino rezanja. Surovo, rezkano ali brušeno – za vas z veseljem pripravimo ustrezno ponudbo.

ObdelavaNajv. velikosti izdelave (mm)Najv. teža (kg)
Širina (Š)Dolžina (D)Debelina (DE)
Plamensko rezanje2 0006 00030020 000

 

Stopnje gorljivosti: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738