Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Taglio alla fiamma

Durante il taglio alla fiamma, attribuiamo particolare importanza alla minimizzazione dell’usura degli utensili, garantendo così un’assenza di distorsioni.

I tagli alla fiamma vengono realizzati secondo la norma ISO 9013 classe di precisione 2. Qui potete scegliere per lo spessore diversi tipi di finitura della superficie. Che si tratti di grezzo, fresato o rettificato – saremo lieti di inviarvi un’offerta.

LavorazioneDimensioni massime di lavorazione (mm)Peso massimo (kg)
Larghezza (B)Lunghezza (L)Spessore (S)
Taglio alla fiamma2.0006.00030020.000

 

Materiali adatti al taglio a fiamma : 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.