Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

Flammeskæring

Ved flammeskæring lægger vi særlig vægt på at minimere slid på dit værktøj og samtidig sikre, at der ikke er nogen deformation.

Flammeskæringer udføres i henhold til ISO 9013 nøjagtighedsklasse 2 for termiske snit. Her kan du vælge mellem forskellige overfladefinisher til skæretykkelsen. Uanset om det er rå, fræst eller slebet – giver vi dig gerne et tilbud.

BearbejdningMaks. Bearbejdningsstørrelser (mm)Maks. Vægt (kg)
Bredde (B)Længde (L)Tykkelse (S)
Flammeskæring2.0006.00030020.000

Materialer egnet til flammeskæring: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.