Articol 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Detalii

Descriere produs

  • 10 μm exactitate de repetiție

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6524 HT/ 6/46 Senzor capăt cursă precis, mecanic, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Senzor capăt cursă precis, mecanic, 200 °C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.