Izdelek 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Podrobnosti

Opis izdelka

  • 10 μm natančnost ponovljivosti

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6524 HT/ 6/46 Precizno končno stikalo, mehansko, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Precizno končno stikalo, mehansko, 200 °C

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge