Vare 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • 10 μm repetérbarhed

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 6524 HT/ 6/46 Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 200 °C

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.