Artikel 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
St./VPE
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Spänning optimerad för inställningstid
  • Drifttryck 6 bar
  • Rostbeständig med Z-rengöring
  • Spännkraft max 2 800 N
  • Flera spänningsalternativ möjliga

Material

  • 1.2083, härdat

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 3050/55,6 Snabbspännchuck till ITS-50, pneumatisk Enskild produktbild

HER 3050/55,6

Snabbspännchuck till ITS-50, pneumatisk

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.