Artikel 3

ADP
l
l1
SW1
l2
SW2
l3
HER 1812/ 1
55
18.2
14
8
12
5.3
HER 1812/12
55
18.2
14
8
12
5.3
HER 1812/50
55
18.2
14
8
12
5.3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Passar till HER 1122, HER 1422 och HER 1622
  • Elektrod med systemborrbild kan monteras direkt via hålet Ø4,7
  • Kompatibelt med systemet ITS
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.