Artikelen 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
Stk./VPE
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Details

Productbeschrijving

  • Spannen met optimale voorbereidingstijd
  • Werkdruk 6 bar
  • Roestbestendig met Z-reiniging
  • Spankracht max. 2800 N
  • Meervoudig opspannen mogelijk

Materiaal

  • 1.2083, gehard

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HER 3050/55,6 Snelspanklem voor ITS-50, pneumatisch Product afbeelding

HER 3050/55,6

Snelspanklem voor ITS-50, pneumatisch

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.