Articol 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
Buc./Ambalaj
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Detalii

Descriere produs

  • Prindere optimizată din punct de vedere al timpului de reglare
  • Presiune maximă de operare 6 bar
  • Rezistent la rugină, curățare Z
  • Forța de prindere max. 2800 N
  • Prindere multiplă posibilă

Material

  • 1.2083, călit

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 3050/55,6 Mandrină de strângere rapidă pentru ITS-50, pneumatica Cadru produs

HER 3050/55,6

Mandrină de strângere rapidă pentru ITS-50, pneumatica

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.