Artículos 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
Unid./unid. embalaje
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Detalles

Descripción del producto

  • Sujeción con un menor tiempo de preparación
  • Presión de funcionamiento: 6 bar
  • Resistente a la corrosión; fácil limpieza del taladro en el eje Z
  • Fuerza de sujeción máx.: 2800 N
  • Posibilidad de sujeción múltiple

Material

  • 1.2083 templado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 3050/55,6 Plato de amarre rápido para ITS-50, neumático Imagen del producto

HER 3050/55,6

Plato de amarre rápido para ITS-50, neumático

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.