Articolo 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
Pz. / Conf.
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Serraggio con ottimizzazione dei tempi di messa a punto
  • Pressione di esercizio di 6 bar
  • Resistente alla corrosione con pulizia dell’asse Z
  • Forza di serraggio massima di 2800 N
  • Possibilità di serraggio multiplo

Materiale

  • 1.2083, temprato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 3050/55,6 Mandrino a serraggio rapido per ITS-50, pneumatico Immagine singola del prodotto

HER 3050/55,6

Mandrino a serraggio rapido per ITS-50, pneumatico

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.