Stavka 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
Kom./pakovanju
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Detalji

Opis proizvoda

  • Stezanje sa optimizovanim vremenom opremanja
  • Radni pritisak 6 bara
  • Postojano na rđanje uz Z-čišćenje
  • Sila stezanja maks. 2800 N
  • Moguće višestruko stezanje

Materijal

  • 1.2083, kaljen

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HER 3050/55,6 Brzostezna glava za ITS-50, pneumatska Pojedinačna slika proizvoda

HER 3050/55,6

Brzostezna glava za ITS-50, pneumatska

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.