Είδος 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
τεμάχια / Μ. Σ.
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Σύσφιξη βελτιστοποιημένη για το χρόνο εγκατάστασης
  • Πίεση λειτουργίας 6 bar
  • Ανθεκτικό στη σκουριά με καθαρισμό Z
  • Μέγιστη δύναμη σύσφιξης 2800 N
  • Δυνατότητα πολλαπλής τάσης

Υλικό

  • 1.2083 Bαμμένο

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

HER 3050/55,6 Ταχυσφιγκτήρας για ITS-50, πνευματική Εικόνα προϊόντος

HER 3050/55,6

Ταχυσφιγκτήρας για ITS-50, πνευματική

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.