Artykuły 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
Szt./opak.
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Szczegóły

Opis produktu

  • Optymalizacja czasu mocowania
  • Ciśnienie robocze 6 bar
  • Odporność na rdzę dzięki powierzchniom czyszczącym (oś Z)
  • Siła mocowania maks. 2800 N
  • Możliwość wielokrotnego mocowania

Materiał

  • 1.2083, hartowany

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HER 3050/55,6 Uchwyt szybkomocujący do ITS-50, pneumatyczny Zdjęcie pojedyncze produktu

HER 3050/55,6

Uchwyt szybkomocujący do ITS-50, pneumatyczny

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.