Izdelek 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
Kos/Enota pakiranja
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Optimalno vpenjanje s prihrankom časa pri nastavitvah
  • Delovni tlak 6 bar
  • Odporen na rjo s funkcijo Z-čiščenje
  • Sila vpenjanja najv. 2800 N
  • Možno večkratno vpenjanje

Material

  • 1.2083, kaljeno

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HER 3050/55,6 Hitrovpenjalna glava za ITS-50, pnevmatska Posamična slika izdelka

HER 3050/55,6

Hitrovpenjalna glava za ITS-50, pnevmatska

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge