Ürünler 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
Adet/PU
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

detaylar

Ürün açıklaması

  • Clamping with optimised set-up times
  • Operating pressure 6 bar
  • Corrosion-resistant with cleaning for Z axis
  • Clamping force max. 2800 N
  • Multiple clamping possible

Material

  • 1.2083, hardened

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HER 3050/55,6 Schnellspannfutter für ITS-50, pneumatisch Ürün tek görseli

HER 3050/55,6

Schnellspannfutter für ITS-50, pneumatisch

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.