Artikkelit 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
Kpl/PY
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kiristys optimoitu asennusta varten
  • Käyttöpaine 6 bar
  • Ruosteenkestävä Z-puhdistuksella
  • Kiristysvoima maks. 2800 N
  • Voidaan käyttää useita jännitteitä

Materiaali

  • 1.2083, karkaistu

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

HER 3050/55,6 Kiinnitysistukka ITS-50:lle, pneumaattinen Tuotteen yksittäiskuva

HER 3050/55,6

Kiinnitysistukka ITS-50:lle, pneumaattinen

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.