Položek 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
ks/balení
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Podrobnosti

Popis produktu

  • Optimalizovaná doba upínání
  • Pracovní tlak 6 bar
  • Odolné proti korozi s referenčním vrtáním v ose Z
  • Upínací síla max. 2800 N
  • Možnost vícenásobného upnutí

Materiál

  • 1.2083, kalený

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HER 3050/55,6 Rychloupínací pouzdro pro ITS-50, pneumatické Jednotlivý obrázek produktu

HER 3050/55,6

Rychloupínací pouzdro pro ITS-50, pneumatické

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.