Артикул 1

ADP
b
b1
l
l1
h1
h2
h
бр./ОПЕ
HER 3050/55,6
55.6
40
85
70
10
35
45
1

Детайли

Описание на продукта

  • Пестящо времето оптимизирано захващане
  • Работен натиск 6 бара
  • устойчив на ръжда с почистване по Z оста
  • сила на затягане макс 2800 N
  • Възможност за многостепенно захващане

Материал

  • 1.2083, закален

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HER 3050/55,6 Бързозатягащ патронник за ITS-50, пневматичен Единично изображение на продукта

HER 3050/55,6

Бързозатягащ патронник за ITS-50, пневматичен

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.