Artikel 1

ADP
l
l1
SW1
l2
SW2
l3
HER 1810/ 1
55
18.2
14
8
12
5.3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kompatibelt med systemet ITS
  • Lämpad för automatiskt byte
  • Avsedd för gnistning och lätt skärande bearbetning

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 1810/ 1 Spänntapp med spolnings hål Enskild produktbild

HER 1810/ 1

Spänntapp med spolnings hål

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.